Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0081 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
K0081.1900
BESTKIPP
Order No.
K0081.1900
OG
opening angle of handle
120 °
F
hand force
600 N
F1
pull force
19000 N
A
length
82 mm
A1
length
36 mm
A2
length
44 mm
A3
length
22 mm
A4
length
78 mm
B
width
84 mm
B1
width
56 mm
B3
width
34 mm
D
diameter
12.4 mm
D1
diameter
12 mm
H
height
132 mm
LMIN
travel path
335 mm
LMAX
travel path
395 mm
L1MIN
travel path
52 mm
L1MAX
travel path
112 mm
L2
Clamp travel
70 mm
S
12 mm
T
height
33.5 mm
GEW
Approx. weight
2.5900 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035243
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.